Netwerkkabel - NBC-MSD/70,0-93B/MSD SCO - 1418259

Netwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PVC/PVC, groen RAL 6018, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON / IP67, polarisatie: D, op connector recht M12 SPEEDCON / IP67, polarisatie: D, kabellengte: 70 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1418259
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,830 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in