Patchkabels - VS-RJ45-RJ45R-94P-1,0 - 1418070

Patchkabels, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, PUR, waterblauw RAL 5021, connector recht RJ45 / IP20, op connector haaks RJ45 / IP20, kabellengte: 1 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1418070
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 374 (C-4-2015)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,073 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst C (C)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek