Powerconnector - SACC-M12FST-4CON-PG 9-M - 1418052

Powerconnector, 4-polig, bus recht M12, T-gepolariseerd, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg9, kabeldiameter 6 mm ... 8 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
  • krachtig: DC-connectoren voor max. 12 A en 63 V DC
  • beveiliging tegen foutief insteken door speciale T-polarisatie

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1418052
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,027 g
Douanetariefnummer 85369010