Sensor-/actorkabel - SAC-8P-45,0-28X/M12FS OD - 1417918

Sensor-/actorkabel, 8-polig, PE-X halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, kabellengte: 45 m, voor buiten toepassingen, met roestvaststalen rand

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • corrosiebescherming van alle geëxponeerde metalen delen door toepassing van roestvaststaal 1.4404
  • uitermate robuust: bestand tegen olie, UV en ozon, bestand tegen temperaturen van -40 °C tot +105 °C

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417918
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2.780,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!