Connector - SACC-M12FS-5CON-PG11 SH - 1417877

Connector, 5-polig, afgeschermd, bus recht M12, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg11, kabeldiameter 8 mm ... 10 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
  • signalen betrouwbaar overdragen - 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417877
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 58,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)