Netwerkkabel - NBC-MS/20,0-94B/R4AC SCO US - 1417873

Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON / IP67, polarisatie: A, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 20 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417873
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst US (Verenigde Staten)
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!