Sensor-/actorkabel - SAC-3P-MS-A-1L-R SCO/.../... - 1417833

Sensor-/actorkabel, 3-polig, variabel kabeltype, connector recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op Ventielsteker A, met 1 led, voorzien van vrijloopdiode, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)

Prijs:

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • robuuste ventielsteker met Z-diode als beveiligingsschakeling
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417833
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Cataloguspagina Pagina 242 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)