Sensor-/actorkabel - SAC-4P-50,0-600/M12FS SH HD - 1417737

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PP-EPDM halogeenvrij, grijs RAL 7035, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 50 m, Hygienic Design, met roestvaststalen rand

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • eenvoudige reiniging dankzij speciaal hygiënisch design
  • corrosiebescherming van alle geëxponeerde metalen delen door toepassing van roestvaststaal 1.4404
  • verontreinigingen snel zichtbaar – dankzij de lichte kleur
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417737
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,003 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in