Connector - QPD P 4PE6,0 12-20 BKBK - 1417716

Zoals de afbeelding, echter met zwarte behuizing

Connector, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, zwart, met QUICKON-moer, kabeldiameterbereik: 12 mm ... 20 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417716
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,107 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in