Bussysteemkabel - SAC-5P-MINMS/15,0-928/MINFS DN - 1417715

Bussysteemkabel, DeviceNet™, 5-polig, PVC, grijs RAL 7001, connector recht 7/8"-16UNF, op bus recht 7/8"-16UNF, kabellengte: 15 m, connector niet afgeschermd

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417715
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 419 (C-4-2015)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,072 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in