Sensor-/actorkabel - SAC-8P-M8MR6P/0,6PUR/M12FR0,14 - 1417679

Geen afbeelding beschikbaar

Sensor-/actorkabel, 8-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, connector haaks M8, op bus haaks M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 0,6 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • ruimte besparen – met meerpolige connectoren

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417679
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,036 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek