Sensor-/actorkabel - SAC-3P-MS/ 1,0-28R/FS SCO RAIL - 1417628

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PE-X halogeenvrij, zwart, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op bus recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, kabellengte: 1 m, voor spoorwegtoepassingen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • veiligheid door vlambestendigheid: de handgreep van PA 6.6 en de netstructuur-kabel voldoen aan de hoogste eisen
  • veilig vergrendeld dankzij speciale trillingsdemper
  • bestand tegen temperatuursinvloeden – getest op breed temperatuurbereik en op bestendigheid tegen temperatuurschokken
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417628
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,079 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek