Kabelverbinders - QPD C 4PE2,5 2X9-16 BK VPE150 - 1417619

Geen afbeelding beschikbaar

Kabelverbinders

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

QUICKON-kabelverbinder, zwart, 4+PE-polig, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, voor kabeldiameters van 9 mm ... 16 mm.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417619
Verpakkingseenheid 150 stk
Minimaal te bestellen aantal 150 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,095 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek