T-verdeler - QPD T 4PE 3X9-16 BK VPE60 - 1417604

Geen afbeelding beschikbaar

T-verdeler

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

QUICKON T-verdeler, zwart, 4+PE-polig, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, voor kabeldiameters van 9 mm ... 16 mm, met drie QUICKON-moeren

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417604
Verpakkingseenheid 60 stk
Minimaal te bestellen aantal 60 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,245 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek