Powerkabel - SAC-4P-MSS/6,0-PUR/FSS PE SCO - 1417584

Geen afbeelding beschikbaar

Voedingskabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, rechte M12 SPEEDCON-stiftconnector, S-gepolariseerd, op rechte M12 SPEEDCON-busconnector, kabellengte: 6 m, voor wisselstroom tot 12 A / 630 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417584
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,738 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in