Netwerkkabel - NBC-MSX/3,0-94S/MSX SCO - 1417578

Geen afbeelding beschikbaar

Netwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, RAIL, waterblauw RAL 5021, afgeschermd, rechte M12 SPEEDCON- / IP67-stiftconnector, polarisatie: X, op rechte M12 SPEEDCON- / IP67-stiftconnector, polarisatie: X, kabellengte: 3 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417578
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 210,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)
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
HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!