Netwerkkabel - NBC-MSX/2,0-94S/MSX SCO - 1417577

Geen afbeelding beschikbaar

Netwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, RAIL, waterblauw RAL 5021, afgeschermd, rechte M12 SPEEDCON- / IP67-stiftconnector, polarisatie: X, op rechte M12 SPEEDCON- / IP67-stiftconnector, polarisatie: X, kabellengte: 2 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417577
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,151 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in