Sensor-/actorkabel - SAC-5P-M12MS/ 15,0-PVC/M12FS - 1417523

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PVC, zwart RAL 9005, connector recht M12, A-gepolariseerd, op bus recht M12, A-gepolariseerd, kabellengte: 15 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417523
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,614 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in