T-verdeler - QPD T 4PE2,5 BK - 1417489

T-verdeler, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, zwart, zonder QUICKON-moer

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417489
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,173 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek