RJ45-connectoren - VS-08-RJ45-5-Q/IP67 TIA568A - 1417294

RJ45-connector, IP67, CAT5e, 8-polig, met QUICKON-snelaansluittechniek, voor 1- en 7-draadsaders AWG 26 ... 23, voor kabeldiameters 5,0 mm ... 8,0 mm, opdruk TIA 568 A, kleur: grijs

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • confectie zonder speciaalgereedschap
  • hoogwaardige en voordelige oplossing binnen het IP-veiligheidsbereik
  • UL
  • Eenvoudige bediening
  • IP65/67
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417294
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 32,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)
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
HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!