Bussysteem-inbouwconnector - SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,17-94B - 1417264

Bussysteem-inbouwbusconnector, Ethernet, 8-polig, M12, afgeschermd, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met 1 m buskabel, 4 x 2 x 0,26 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417264
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,027 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in