D-SUB-kabel - VS-09-DSUB-201-LI-0,4-AC - 1417197

Geconfectioneerde D-SUB-kabel afgeschermd, 9-polig, soepel (7-draads), kabelkleur RAL 7000 (grijs), beschermklasse IP20, kop 1 met bus grootte 1, rechte kabelaansluiting, kop 2 met stift grootte 1 en rechte kabelaansluiting, lengte: 0,4 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417197
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4046356525527
Douanetariefnummer 85444290

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in