Powerkabel - SAC-4P-MINMS/ 1,0-U50/MINFS - 1417149

Powerkabel, 4-polig, PVC, zwart, connector recht 7/8"-16UNF, A - standaard, op bus recht 7/8"-16UNF, A - standaard, kabellengte: 1 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: connectoren en kabels met grote aderdoorsnede voor de energievoorziening

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417149
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,022 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst US (Verenigde Staten)