Powerkabel - SAC-4P-MINMR/ 2,0-U50/MINFS - 1417136

Powerkabel, 4-polig, PVC, zwart, connector haaks 7/8"-16UNF, A - standaard, op bus recht 7/8"-16UNF, A - standaard, kabellengte: 2 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: connectoren en kabels met grote aderdoorsnede voor de energievoorziening

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417136
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,022 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst US (Verenigde Staten)