RJ45-connectoren - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 TIA568A - 1417016

RJ45-connectoren, beschermklasse: IP20, aantal polen: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiaal: PA, aansluitmethode: IDC-snelaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 23, kabeluitgang: recht, kleur: verkeersgrijs A RAL 7042

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417016
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,012 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst CH (Zwitserland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in