Netwerkkabel - NBC-MRD/10,0-93C SCO - 1416744

Netwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PUR halogeenvrij, groen RAL 6018, afgeschermd, connector haaks M12 SPEEDCON / IP67, polarisatie: D, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416744
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 642,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)