Glasvezelkabel - SACFO-P1606-P1606-C1011/5,0 - 1416693

PCF-GI-kabel, geconfectioneerd met connectoren M12 op M12

Geconfectioneerde lichtgeleiderkabel, ronde kabel, PCF-GI-vezel 200/230 μm, M12 M12, voor toepassing in gebouwen, lengte: 5 m

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

PCF-GI-kabel, geconfectioneerd met connector M12 op M12

Uw voordelen

  • afzonderlijke 2,2 mm-aders van polyvinylchloride (PVC)
  • geconfectioneerde patchkabel met meetprotocol
  • M12-OPTIC met terugwijkende geleiderhulzen ter bescherming tegen beschadiging
  • optimaal gepolijst voor nog betere dempingswaarden
  • robuuste installatiekabel voor toepassing binnen
  • gradiëntindexvezel voor maximale belasting van de overdrachtsbandbreedte
  • robuuste polyurethaan (PUR) buitenmantel
  • zeer slijtvaste aramide-trekontlastingselementen
  • poolbeeld volgens DIN/IEC 61754-27
  • Bij PROFINET-engineeringsrichtlijn inbegrepen (v1.14)
  • robuuste connector, IP65/67
  • toepasbaar in 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-systemen
  • halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416693
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 349 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 388,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)