Powerkabel - SAC-4P- 1,0-U20/MINFS - 1416530

Powerkabel, 4-polig, PVC, geel, vrij kabeluiteinde, A - standaard, op bus recht 7/8"-16UNF, kabellengte: 1 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: connectoren en kabels met grote aderdoorsnede voor de energievoorziening

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416530
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst US (Verenigde Staten)