Powerkabel - SAC-3P- 1,0-547/MINFS - 1416465

Powerkabel, 3-polig, PVC, geel, vrij kabeluiteinde, polarisatie: A, op bus recht 7/8"-16UNF, kabellengte: 1 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: connectoren en kabels met grote aderdoorsnede voor de energievoorziening

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416465
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst US (Verenigde Staten)