Bussysteemkabel - SAC-4P-M12MSB/10,0-920 X2X - 1416296

Geen afbeelding beschikbaar

Bussysteemkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, paars RAL 4001, afgeschermd, connector recht M12, B-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416296
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626067605
Douanetariefnummer 85444290
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
Slim en flexibel behuizingssysteem? Eitje.

ICS hét nieuwe DIN-rail behuizingssysteem! Zeer modulair en flexibel, met alle standaard aansluitingen in één behuizing. Iets voor u?

ICS housing
Ontdek het in 5 stappen met de keuzewijzer!