Sensor-/actorkabel - SAC-5P-M12MS/5,0-810/M12FS-3L - 1416226

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, oranje RAL 2003, connector recht M12, A-gepolariseerd, op bus recht M12, A-gepolariseerd, met 3 led's, kabellengte: 5 m, voor robots en sleepkettingen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • flexibel: kabel maximaal belastbaar met betrekking tot torsie en buiging
  • betrouwbaar voor de carrosseriebouw door lasparelvaste kabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416226
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,298 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)