Netwerkkabel - VS-OE-PPC/PL-93C-LI/5,0 - 1416222

Geconfectioneerde PROFINET-kabel, CAT5e, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, kabelrupsbestendig (7-draads), RAL 6018 (geelgroen), RJ45-steker/IP67 kunststof push-pull-behuizing en vrij kabeluiteinde, Line, lengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416222
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 309 (PC-2011)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,503 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst PL (Polen)