Sensor-/actorkabel - SAC-5P-M12MS/1,5-810/M12FS-3L - 1416221

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, oranje RAL 2003, connector recht M12, A-gepolariseerd, op bus recht M12, A-gepolariseerd, met 3 led's, kabellengte: 1,5 m, voor robots en sleepkettingen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • flexibel: kabel maximaal belastbaar met betrekking tot torsie en buiging
  • betrouwbaar voor de carrosseriebouw door lasparelvaste kabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416221
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,103 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in