SACB-8/16- 12,0PUR SCO P - 1416214

Geen afbeelding beschikbaar

Sensor-/actorbox, toepassing: standaard, aansluiting: kunststof M12 SPEEDCON-busconnector, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 5, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: nee, universeel; stamkabelaansluiting: vaste aansluiting 180°, PUR/PVC, kabellengte: 12 m, afscherming: nee

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416214
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,473 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in