Netwerkkabel - VS-IP20-M12HW-93C-LI/2,0 - 1416212

Geconfectioneerde PROFINET-kabel, CAT5e, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, kabelrupsbestendig (7-draads), RAL 6018 (geelgroen), RJ45-steker/IP20 op M12-inbouwbusconnector, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, Line, lengte: 2 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416212
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 309 (PC-2011)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,164 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst PL (Polen)