Netwerkkabel - VS-OE-M12HW-93C-LI/2,0 - 1416209

Geconfectioneerde PROFINET-kabel, CAT5e, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, kabelrupsbestendig (7-draads), RAL 6018 (geelgroen), M12-inbouwbusconnector, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad en vrij kabeluiteinde, Line, lengte: 2 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • kabeluitvoeringen voor alle gangbare netwerken en veldbussen
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416209
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 309 (PC-2011)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,154 g
Douanetariefnummer 85444290