Netwerkkabel - VS-PPC/ME-IP20-93C-LI/5,0 - 1416192

Geconfectioneerde PROFINET-kabel, CAT5e, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, kabelrupsbestendig (7-draads), RAL 6018 (geelgroen), RJ45-steker/IP67 metalen push-pull-behuizing op RJ45-steker/IP20, Line, lengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416192
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 308 (PC-2011)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,399 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst PL (Polen)