Netwerkkabel - NBC-MRD/ 1,5-93E/R4AC SCO - 1416181

Geen afbeelding beschikbaar

Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PUR, waterblauw RAL 5021, afgeschermd, connector haaks M12 SPEEDCON / IP67, polarisatie: D, op connector recht RJ45 / IP20, kabellengte: 1,5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416181
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,091 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in