Netwerkkabel - VS-BU/PN-PPC/PL-93B-LI/2,0 - 1416179

Geconfectioneerde PROFINET-kabel, CAT5e, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, soepel (7-draads), RAL 6018 (geelgroen), RJ45-busmoduul/IP20 voor Freenet-systeem, 4-polig op RJ45-steker/IP67 kunststof push-pull-behuizing, Line, lengte: 2 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416179
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 307 (PC-2011)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,191 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst PL (Polen)