Netwerkkabel - VS-OE-PPC/ME-93B-LI/5,0 - 1416162

Geconfectioneerde PROFINET-kabel, CAT5e, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, soepel (7-draads), RAL 6018 (geelgroen), vrij kabeluiteinde en RJ45-steker/IP67 metalen push-pull-behuizing, Line, lengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416162
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 398 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,415 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst PL (Polen)