Netwerkkabel - VS-OE-M12HW-93B-LI/2,0 - 1416155

Geconfectioneerde PROFINET-kabel, CAT5e, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, soepel (7-draads), RAL 6018 (geelgroen), vrij kabeluiteinde en M12-inbouwbusconnector, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, Line, lengte: 2 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416155
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 236 (PC-2009)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,165 g
Douanetariefnummer 85444290