Netwerkkabel - VS-PPC/PL-M12PL-93B-LI/5,0 - 1416153

Geconfectioneerde PROFINET-kabel, CAT5e, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, soepel (7-draads), RAL 6018 (geelgroen), RJ45-steker/IP67 kunststof push-pull-behuizing op M12-steker, Line, lengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416153
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 307 (PC-2011)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,328 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in