Netwerkkabel - VS-PPC/PL-IP20-93B-LI/5,0 - 1416141

Geconfectioneerde PROFINET-kabel, CAT5e, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, soepel (7-draads), RAL 6018 (geelgroen), RJ45-connector/IP67 kunststof push-pull-behuizing op RJ45-connector/IP20, grijs, line, lengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416141
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 399 (C-2-2017)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,374 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst PL (Polen)