Hybridekabel - NBC-MSY/ 0,7-94H/MSY SCO - 1416108

Hybridekabel, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON / IP67, polarisatie: Y, op connector recht M12 SPEEDCON / IP67, polarisatie: Y, kabellengte: 0,7 m, Power with Ethernet (PWE)

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416108
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,093 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in