Patchpanel - CUC-PP-M/R4FK - 1416037

RJ45 Merging Unit

Merging Unit met 4 RJ45-poorten

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Op rail monteerbare Merging Unit in aluminiumbehuizing, voor de aansluiting van 3 spanningssensoren en 4 stroomsensoren met behulp van veerdrukklemmen. De uitvoer van de signalen vindt plaats via RJ45-bussen.

Uw voordelen

  • eenvoudige montage
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416037
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4055626056692
Douanetariefnummer 85366990

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in