Powerkabel - SAC-3P-MSS/ 4,0-PVC PE SCO - 1415998

Powerkabel, 3-polig, PVC, zwart, connector recht M12 SPEEDCON, S-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 4 m, voor wisselstroom tot 16 A / 230 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: AC-connectoren voor max. 16 A en 230 V AC
  • beveiliging tegen foutief insteken door speciale S-polarisatie
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1415998
Verpakkingseenheid 1 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,036 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in