Netwerkkabel - VS-BU/C6-PPC/ME-94F-LI/5,0 - 1415953

Geconfectioneerde Ethernet-kabel, CAT6, afgeschermd, 4 getwiste aderparen, AWG 26 soepel (7-draads), RAL 5021 (waterblauw), RJ45-busmoduul/IP20 voor Freenet-systeem, 8-polig, op RJ45-steker/IP67 metalen push-pull-behuizing, Line, lengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1415953
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 209 (PC-2009)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 309,000 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst PL (Polen)