Sensor-/actorkabel - SAC-3P- 5,0-PVC/BI-1L-V - 1415933

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PVC, zwart RAL 9005, vrij kabeluiteinde, op ventielsteker BI (11 mm), met 1 led, voorzien van varistor, kabellengte: 5 m

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • robuuste ventielsteker met varistor als beveiligingsschakeling
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1415933
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 231 (C-2-2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 194,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)