NBC-MSD/5,2-937/R4AQ 1ME7 FI - 1415864

Geen afbeelding beschikbaar

Netwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, RADOX® GKW, zwart RAL 9005, afgeschermd, rechte M12 SPEEDCON- / IP67-stiftconnector, polarisatie: D, op rechte RJ45- / IP20 QUICKON-stiftconnector, kabellengte: 5,2 m, klantspecifieke uitvoering

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1415864
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,369 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek