Hybridekabel - NBC-MSY/10,0-94H SCO KEBA - 1415729

Hybridekabel, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON / IP67, polarisatie: Y, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m, Power with Ethernet (PWE), geoptimaliseerd voor verhoogde kabeluittrekkracht

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1415729
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,875 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Downloads

Aansluiting: eenvoudig en zonder gereedschap met push-in-aansluittechniek

M12-connectoren met push-in-aansluiting maken een eenvoudige signaal- en databekabeling mogelijk

M12 push-in
Meer informatie

1,5 miljard contacten liken dit

Push-in-aansluittechniek – alleen van Phoenix Contact.

Push-in-aansluittechniek